Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
产品类别: 直流微电机
产品系列: FAULHABER CR
名义电压: UN 24 V
电枢电阻: R 5.03 Ω
最大功效: ηmax 69 %
最高无负载转速: n0 5390 min⁻¹
最高额定转矩: MN 39.7 mNm
空载电流: I0 0.119 A
最高失速转矩: MH 191 mNm
转速常数: kn 228 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 4.33 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 42 mNm/A
电流常数: kI 0.024 A/mNm
转速/转矩斜率: 27.3 min⁻¹/mNm
转子电感: L 542 µH
机械时间常数: Tm 7.5 ms
转子转动惯量: J 26 gcm²
角加速度: αmax. 74 ·10³rad/s²
热阻 Rth1: Rth1 4.1 K/W
热阻 Rth2: Rth2 12.4 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 12 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 1.3 K/W
热时间常数: τw1 30 s
热时间常数: τw2 902 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 850 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 95 s
外壳材质: 钢,表面镀镍
工作温度范围, min.: -30 °C
工作温度范围, max.: 125 °C
– 线圈最高允许温度: 155 °C
重量: 175 g
转速可达: nmax. 6000 min⁻¹

Operating Area

3242G024CR
右侧图表是当环境温度为22 °C 时电机输出推荐转速与转矩的对应关系。
图表对比显示了电机在完全绝热与适当散热(例如热阻 Rth2 降低 50%)条件下的工作特性。
名义电压 (UN) 曲线是在隔热与散热环境中,电机在名义电压下的工作点。工作区间位于曲线上方时需提高电压,反之则需降低电压。

Characteristic curves

3242G024CR

Download

3D-CAD Files