扁平直流无刷电机
3216X024BXTR
外转子技术,无外壳
主要参数
名义电压:
9 ... 24 V
最高额定转矩:
41 mNm
最高无负载转速:
6240 min⁻¹
直径:
32 mm
长度:
16 mm
更多产品详情
系列产品
3216W012BXTR
3216W024BXTR 6862
3216W009BXTR
3216W024BXTR
合并文章
立即合并
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
外置转子电机高转矩
持续输出功率高达100 W
突出的转矩与重量和尺寸比
扁平设计适合空间攸关的应用。长度范围14至21 mm。
有配套的光电式和磁电式编码器、减速箱和控制装置可选
14磁极结构
值
尺寸图
选配件
下载
产品类别:
扁平直流无刷电机
产品系列:
FAULHABER BXT
名义电压:
U
N
24 V
电枢电阻:
R
3.26 Ω
最大功效:
η
max
82 %
最高无负载转速:
n
0
6200 min⁻¹
最高额定转矩:
M
N
41 mNm
空载电流:
I
0
0.084 A
摩擦转矩,静态:
C
0
0.92 mNm
摩擦转矩,动态:
C
V
2.32 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
转速常数:
k
n
267 min⁻¹/V
反电动势常数:
k
E
3.75 mV/min⁻¹
转矩常数:
k
M
35.8 mNm/A
电流常数:
k
I
0.0279 A/mNm
转速/转矩斜率:
24.3 min⁻¹/mNm
转子电感:
L
1290 µH
机械时间常数:
T
m
4.66 ms
转子转动惯量:
J
18.3 gcm²
角加速度:
α
max.
144 ·10³rad/s²
热阻 Rth1:
R
th1
5.5 K/W
热阻 Rth2:
R
th2
24.5 K/W
热时间常数:
τ
w1
5 s
热时间常数:
τ
w2
310 s
外壳材质:
无外壳
工作温度范围, min.:
-40 °C
工作温度范围, max.:
100 °C
– 线圈最高允许温度:
125 °C
重量:
57.9 g
转速可达:
n
max.
10000 min⁻¹