Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
产品类别: 扁平直流无刷电机
产品系列: FAULHABER BXT
名义电压: UN 24 V
电枢电阻: R 3.26 Ω
最大功效: ηmax 82 %
最高无负载转速: n0 6200 min⁻¹
最高额定转矩: MN 41 mNm
空载电流: I0 0.084 A
摩擦转矩,静态: C0 0.92 mNm
摩擦转矩,动态: CV 2.32 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
转速常数: kn 267 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 3.75 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 35.8 mNm/A
电流常数: kI 0.0279 A/mNm
转速/转矩斜率: 24.3 min⁻¹/mNm
转子电感: L 1290 µH
机械时间常数: Tm 4.66 ms
转子转动惯量: J 18.3 gcm²
角加速度: αmax. 144 ·10³rad/s²
热阻 Rth1: Rth1 5.5 K/W
热阻 Rth2: Rth2 24.5 K/W
热时间常数: τw1 5 s
热时间常数: τw2 310 s
外壳材质: 无外壳
工作温度范围, min.: -40 °C
工作温度范围, max.: 100 °C
– 线圈最高允许温度: 125 °C
重量: 57.9 g
转速可达: nmax. 10000 min⁻¹
Serie 3216 ... BXT R