Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
产品类别: 直流无刷伺服电机
产品系列: FAULHABER BXT SC
名义电压: UN 24 V
电枢电阻: R 3.26 Ω
驱动器供电电压, min.: 6.5 V DC
驱动器供电电压, max.: 30 V DC
电机供电电压, min.: 6.5 V DC
最大功效: ηmax 81 %
电机供电电压, max.: 30 V DC
最高无负载转速: n0 6300 min⁻¹
最高额定转矩: MN 35 mNm
空载电流: I0 0.068 A
最高失速转矩: MH 263 mNm
驱动器电路效率: η 95 %
摩擦转矩,静态: C0 0.926641 mNm
摩擦转矩,动态: CV 0.000232 mNm/min⁻¹
转速常数: kn 267 min⁻¹/V
转矩常数: kM 35 mNm/A, 35.8 mNm/A
转速/转矩斜率: 24.3 min⁻¹/mNm
转子电感: L 1290 µH
机械时间常数: Tm 4.66 ms
转子转动惯量: J 18.3 gcm²
热阻 Rth1: Rth1 5.5 K/W
热阻 Rth2: Rth2 24.5 K/W
热时间常数: τw1 5 s
热时间常数: τw2 440 s
外壳材质: 不锈钢
工作温度范围, min.: -40 °C
工作温度范围, max.: 100 °C
– 线圈最高允许温度: 125 °C
重量: 64 g
转速可达: nmax. 7900 min⁻¹

Operating Area

3216W024BXTH SC 3809
右侧图表显示了当环境温度为22℃时,伺服单元的工作区间。
图表对比显示了安装塑料和金属法兰时(安装方式为IMB5),推荐转速与可达的输出转矩之间的对应关系。
名义电压曲线显示了伺服单元在名义电压UN下的工作点。
当工作点位于名义电压曲线上方时,须满足电机的电源电压 Umot > UN

Characteristic curves

3216W024BXTH SC 3809

Download

3D-CAD Files
Technical Manual

Software

FAULHABER Motion Manager 运行和调试

Declarations of Conformity

EG-00018-001 - 2214…BXTH SC, 3216…BXTH SC, 4221…BXTH SC

Declarations of Incorporation

EG-00019-001 - 2214…BXTH SC, 3216…BXTH SC, 4221…BXTH SC