Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
产品类别: 扁平直流无刷电机
产品系列: FAULHABER BXT
名义电压: UN 9 V
电枢电阻: R 0.55 Ω
最大功效: ηmax 83 %
最高无负载转速: n0 6060 min⁻¹
最高额定转矩: MN 37 mNm
空载电流: I0 0.165 A
摩擦转矩,静态: C0 0.92 mNm
摩擦转矩,动态: CV 2.32 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
转速常数: kn 691 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 1.45 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 13.8 mNm/A
电流常数: kI 0.0724 A/mNm
转速/转矩斜率: 27.5 min⁻¹/mNm
转子电感: L 191 µH
机械时间常数: Tm 5.28 ms
转子转动惯量: J 18.3 gcm²
角加速度: αmax. 123 ·10³rad/s²
热阻 Rth1: Rth1 5.5 K/W
热阻 Rth2: Rth2 24.5 K/W
热时间常数: τw1 5 s
热时间常数: τw2 440 s
外壳材质: 不锈钢
工作温度范围, min.: -40 °C
工作温度范围, max.: 100 °C
– 线圈最高允许温度: 125 °C
重量: 65.3 g
转速可达: nmax. 10000 min⁻¹
直径 : Ø 32 mm
长度: L 16.8 mm

Operating Area

3216W009BXTH
右侧图表显示了当环境温度为22℃时,伺服单元的工作区间。
图表对比显示了安装塑料和金属法兰时(安装方式为IMB5),推荐转速与可达的输出转矩之间的对应关系。
名义电压曲线显示了伺服单元在名义电压UN下的工作点。
当工作点位于名义电压曲线上方时,须满足电机的电源电压 Umot > UN

Characteristic curves

3216W009BXTH
Serie 3216 ... BXT H

Download

3D-CAD Files

Application note

AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver