直流无刷伺服电机
3216W012BXTH SC
外转子技术,带外壳
主要参数
名义电压:
12 ... 24 V
最高额定转矩:
35 mNm
最高无负载转速:
6300 min⁻¹
直径:
32 mm
长度:
23 mm
更多产品详情
系列产品
3216W012BXTH SC
3216W024BXTH SC
合并条目
立即合并
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
14磁极技术带来的高转矩和速度刚度
紧密安装空间内实现调速控制,电机磁极数多,可实现低 至200min-1的调速控制
模块化设计,安装外径不大于电机,内置限流功能
使用Motion Manager软件,通过编程扩 展板实现简便编程
可靠性高,使用寿命长
值
特征曲线
尺寸图
下载
产品类别:
直流无刷伺服电机
产品系列:
FAULHABER BXT SC
名义电压:
U
N
12 V
电枢电阻:
R
0.88 Ω
驱动器供电电压, min.:
6.5 V DC
驱动器供电电压, max.:
30 V DC
电机供电电压, min.:
6.5 V DC
最大功效:
η
max
84 %
电机供电电压, max.:
30 V DC
最高无负载转速:
n
0
6300 min⁻¹
最高额定转矩:
M
N
33.5 mNm
空载电流:
I
0
0.126 A
最高失速转矩:
M
H
245 mNm
驱动器电路效率:
η
95 %
摩擦转矩,静态:
C
0
0.926641 mNm
摩擦转矩,动态:
C
V
0.000232 mNm/min⁻¹
转速常数:
k
n
530 min⁻¹/V
转矩常数:
k
M
18 mNm/A
转速/转矩斜率:
25.9 min⁻¹/mNm
转子电感:
L
331 µH
机械时间常数:
T
m
4.97 ms
转子转动惯量:
J
18.3 gcm²
热阻 Rth1:
R
th1
5.5 K/W
热阻 Rth2:
R
th2
24.5 K/W
热时间常数:
τ
w1
5 s
热时间常数:
τ
w2
440 s
外壳材质:
不锈钢
工作温度范围, min.:
-40 °C
工作温度范围, max.:
100 °C
– 线圈最高允许温度:
125 °C
重量:
64 g
转速可达:
n
max.
10000 min⁻¹
直径 :
Ø
32 mm
长度:
L
23 mm
Operating Area
右侧图表显示了当环境温度为22℃时,伺服单元的工作区间。
图表对比显示了安装塑料和金属法兰时(安装方式为IMB5),推荐转速与可达的输出转矩之间的对应关系。
名义电压曲线显示了伺服单元在名义电压
U
N
下的工作点。
当工作点位于名义电压曲线上方时,须满足电机的电源电压
U
mot
>
U
N
。
Characteristic curves
3D-CAD 文件
Download
3D-CAD Files
EN
矩阵配件
DE
EN
FR
JP
CN
数据表
DE
EN
FR
JP
CN
技术信息
DE
EN
FR
JP
CN
Technical Manual
DE
EN
Software
FAULHABER Motion Manager 运行和调试
Read more
Declarations of Conformity
EG-00018-001 - 2214…BXTH SC, 3216…BXTH SC, 4221…BXTH SC
DE
EN
Declarations of Incorporation
EG-00019-001 - 2214…BXTH SC, 3216…BXTH SC, 4221…BXTH SC