32/3R 246:1
主要参数
齿轮级数:
1 ... 5
转矩上至:
7 Nm
最高间歇转矩:
9.5 Nm
减速比:
3.71 ... 1526
直径:
32 mm
长度:
33.9 ... 65 mm
更多产品详情
系列产品
32/3R 43:1
32/3R 86:1
32/3R 14:1
32/3R 23:1
32/3R 246:1
32/3R 592:1
32/3R 3,71:1
32/3R 134:1
32/3R 159:1
32/3R 415:1
32/3R 989:1
32/3R 1526:1
32/3R 66:1
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
可以提供各种塑料或金属的版本
使用高性能塑料和陶瓷材质
配套提供各种轴承,包括烧结合金、陶瓷以及滚珠轴承
提供改进型版本,可以工作于温度变化范围大和特殊的 环境条件
可根据客户的要求进行改进
值
尺寸图
下载
产品类别:
行星减速箱
最大功效:
η
max.
69 %
工作温度范围, min.:
-10 °C
工作温度范围, max.:
125 °C
缩放比,精确:
245.96151603498544
最大持续输入转速:
8000 min⁻¹
最大间歇输入转速:
9000 min⁻¹
重量:
260 g
直径齿轮箱:
Ø
32 mm
长度:
L
57.2 mm