32/3 989:1
主要参数
齿轮级数:
1 ... 5
转矩上至:
7 Nm
最高间歇转矩:
10 Nm
减速比:
3.71 ... 1526
直径:
32 mm
长度:
33.9 ... 65 mm
更多产品详情
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
可以提供各种塑料或金属的版本
使用高性能塑料和陶瓷材质
配套提供各种轴承,包括烧结合金、陶瓷以及滚珠轴承
提供改进型版本,可以工作于温度变化范围大和特殊的 环境条件
可根据客户的要求进行改进
值
尺寸图
下载
产品类别:
行星减速箱
最大功效:
η
max.
55 %
工作温度范围, min.:
-20 °C
工作温度范围, max.:
125 °C
缩放比,精确:
988.8914285714286
最大持续输入转速:
4000 min⁻¹
重量:
290 g
直径齿轮箱:
Ø
32 mm
长度:
L
65 mm