30/1S 66:1
主要参数
齿轮级数:
2 ... 5
转矩上至:
4.5 Nm
最高间歇转矩:
6 Nm
减速比:
9.7 ... 1526
直径:
30 mm
长度:
35.1 ... 59.2 mm
更多产品详情
系列产品
30/1S 66:1
30/1S 1526:1
30/1S 989:1
30/1S 43:1
30/1S 592:1
30/1S 415:1
30/1S 9,7:1
30/1S 159:1
30/1S 86:1
30/1S 14:1
30/1S 134:1
30/1S 23:1
30/1S 246:1
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
可以提供各种塑料或金属的版本
使用高性能塑料和陶瓷材质
配套提供各种轴承,包括烧结合金、陶瓷以及滚珠轴承
提供改进型版本,可以工作于温度变化范围大和特殊的 环境条件
可根据客户的要求进行改进
值
尺寸图
下载
产品类别:
行星减速箱
最大功效:
η
max.
70 %
工作温度范围, min.:
-30 °C
工作温度范围, max.:
100 °C
缩放比,精确:
66.2204081632653
最大持续输入转速:
4000 min⁻¹
重量:
171 g
直径齿轮箱:
Ø
30 mm
长度:
L
43.1 mm