26A 64:1
主要参数
齿轮级数:
2 ... 4
转矩上至:
1000 mNm
最高间歇转矩:
1.5 Nm
减速比:
13 ... 256
直径:
26 mm
长度:
32.7 ... 44.3 mm
更多产品详情
系列产品
26A 50:1
26A 124:1
26A 158:1
26A 16:1
26A 13:1
26A 256:1
26A 64:1
26A 201:1
26A 40:1
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
可以提供各种塑料或金属的版本
使用高性能塑料和陶瓷材质
配套提供各种轴承,包括烧结合金、陶瓷以及滚珠轴承
提供改进型版本,可以工作于温度变化范围大和特殊的 环境条件
可根据客户的要求进行改进
值
尺寸图
下载
产品类别:
行星减速箱
最大功效:
η
max.
73 %
工作温度范围, min.:
-30 °C
工作温度范围, max.:
85 °C
缩放比,精确:
64.0
最大持续输入转速:
5000 min⁻¹
重量:
23 g
直径 :
Ø
26 mm
长度:
L
38.5 mm
3D-CAD 文件
Download
3D-CAD Files
EN
绝对减速比