2668X036CR
碳刷换向
主要参数
名义电压:
18 ... 48 V
最高额定转矩:
70 mNm
最高无负载转速:
7900 min⁻¹
最高失速转矩:
660 mNm
直径:
26 mm
长度:
68 mm
更多产品详情
系列产品
2668W018CR
直径电机
Ø
:
26 mm
|
长度
L
:
68 mm
|
最高额定转矩
M
N
:
56 mNm
|
最高无负载转速
n
0
:
7900 min⁻¹
|
名义电压
U
N
:
18 V
|
最高失速转矩
M
H
:
653 mNm
2668W024CR
最高无负载转速
n
0
:
7800 min⁻¹
|
最高失速转矩
M
H
:
656 mNm
|
直径电机
Ø
:
26 mm
|
最高额定转矩
M
N
:
68 mNm
|
长度
L
:
68 mm
|
名义电压
U
N
:
24 V
2668W048CR
直径电机
Ø
:
26 mm
|
长度
L
:
68 mm
|
最高额定转矩
M
N
:
70 mNm
|
最高失速转矩
M
H
:
660 mNm
|
名义电压
U
N
:
48 V
|
最高无负载转速
n
0
:
7700 min⁻¹
2668W036CR
直径电机
Ø
:
26 mm
|
长度
L
:
68 mm
|
最高失速转矩
M
H
:
632 mNm
|
名义电压
U
N
:
36 V
|
最高额定转矩
M
N
:
69 mNm
|
最高无负载转速
n
0
:
7500 min⁻¹
合并文章
立即合并
可应询提供
咨询商品
优势
动惯量低因而具有最佳动态性能
带有耐腐蚀涂层的抗冲击全钢外壳
强力稀土磁体
工作温度范围极宽,为-30°C至125°C(可选-55°C至155°C)
耐用的碳刷
无齿槽效应
高功率密度
值
尺寸图
下载
产品类别:
直流微电机
产品系列:
FAULHABER CR
名义电压:
U
N
36 V
电枢电阻:
R
2.53 Ω
最大功效:
η
max
87 %
最高无负载转速:
n
0
7500 min⁻¹
最高额定转矩:
M
N
69 mNm
空载电流:
I
0
0.05 A
最高失速转矩:
M
H
632 mNm
转速常数:
k
n
211 min⁻¹/V
反电动势常数:
k
E
4.73 mV/min⁻¹
转矩常数:
k
M
45.2 mNm/A
电流常数:
k
I
0.022 A/mNm
转速/转矩斜率:
11.8 min⁻¹/mNm
转子电感:
L
390 µH
机械时间常数:
T
m
3.1 ms
转子转动惯量:
J
25 gcm²
角加速度:
α
max.
253 ·10³rad/s²
热阻 Rth1:
R
th1
3 K/W
热阻 Rth2:
R
th2
8 K/W
热时间常数:
τ
w1
33 s
热时间常数:
τ
w2
600 s
外壳材质:
钢,表面发黑钝化
工作温度范围, min.:
-30 °C
工作温度范围, max.:
125 °C
– 线圈最高允许温度:
155 °C
重量:
189 g
转速可达:
n
max.
10000 min⁻¹