Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
热时间常数(外部塑料法兰): τw2 p 780 s
热时间常数(外部金属法兰): τw2 m 170 s
热阻(外部塑料法兰): Rth2 p 10 K/W
热阻(外部金属法兰): Rth2 m 2.3 K/W
产品类别: 直流微电机
产品系列: FAULHABER CR
名义电压: UN 24 V
电枢电阻: R 1.03 Ω
最大功效: ηmax 87 %
最高无负载转速: n0 7910 min⁻¹
最高额定转矩: MN 69.4 mNm
空载电流: I0 0.0779 A
最高失速转矩: MH 656 mNm
转速常数: kn 331 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 3.02 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 28.9 mNm/A
电流常数: kI 0.035 A/mNm
转速/转矩斜率: 11.8 min⁻¹/mNm
转子电感: L 159 µH
机械时间常数: Tm 3.1 ms
转子转动惯量: J 25 gcm²
角加速度: αmax. 263 ·10³rad/s²
热阻 Rth1: Rth1 3.6 K/W
热阻 Rth2: Rth2 10.9 K/W
热时间常数: τw1 38 s
热时间常数: τw2 811.3 s
外壳材质: 钢,表面发黑钝化
工作温度范围, min.: -30 °C
工作温度范围, max.: 125 °C
– 线圈最高允许温度: 155 °C
重量: 189 g
转速可达: nmax. 10000 min⁻¹
直径 : Ø 26 mm
长度: L 68 mm
Serie 2668 ... CR

Download

3D-CAD Files