Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
名义电压: UN 18 V
电枢电阻: R 1.7 Ω
最大功效: ηmax. 82 %
空载转速: n0 6000 min⁻¹
空载电流: I0 0.0723 A
堵转转矩: MH 288 mNm
摩擦转矩: MR 2 mNm
转速常数: kn 340 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 2.75 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 28.1 mNm/A
电流常数: kI 0.038 A/mNm
转速/转矩斜率: Δn/ΔM 20.5 min⁻¹/mNm
转子电感: L 217 µH
机械时间常数: τm 3.9 ms
转子转动惯量: J 16 gcm²
最大角加速度: αmax. 170 ·10³rad/s²
热阻: Rth1/Rth2 4.1 / 12.19 K/W
热时间常数: τw1/τw2 30 / 771.13 s
工作温度范围: -30 ... 125 °C
– 线圈最高允许温度: 155 °C
外壳材质: 钢,表面镀镍
重量: 156 g
旋转方向: 从前端面观测,顺时针旋转
转速可达: nmax. 7000 min⁻¹
磁极对数: 1
磁钢材料: NdFeB

Operating Area

2657W018CR
右侧图表是当环境温度为22 °C 时电机输出推荐转速与转矩的对应关系。
图表对比显示了电机在完全绝热与适当散热(例如热阻 Rth2 降低 50%)条件下的工作特性。
名义电压 (UN) 曲线是在隔热与散热环境中,电机在名义电压下的工作点。工作区间位于曲线上方时需提高电压,反之则需降低电压。

Characteristic curves

2657W018CR
Serie 2657 ... CR

Download

3D-CAD Files