2657W018CR
碳刷换向
主要参数
名义电压:
12 ... 48 V
最高额定转矩:
51.1 mNm
最高无负载转速:
6150 min⁻¹
最高失速转矩:
302 mNm
直径:
26 mm
长度:
57 mm
更多产品详情
系列产品
2657W018CR
最高失速转矩
M
H
:
288 mNm
|
直径电机
Ø
:
26 mm
|
最高额定转矩
M
N
:
50.2 mNm
|
名义电压
U
N
:
18 V
|
长度
L
:
57 mm
|
最高无负载转速
n
0
:
6000 min⁻¹
2657W012CR
直径电机
Ø
:
26 mm
|
长度
L
:
57 mm
|
名义电压
U
N
:
12 V
|
最高额定转矩
M
N
:
46.9 mNm
|
最高失速转矩
M
H
:
296 mNm
|
最高无负载转速
n
0
:
6020 min⁻¹
2657W036CR
直径电机
Ø
:
26 mm
|
长度
L
:
57 mm
|
最高无负载转速
n
0
:
6090 min⁻¹
|
名义电压
U
N
:
36 V
|
最高额定转矩
M
N
:
50.8 mNm
|
最高失速转矩
M
H
:
292 mNm
2657W024CR
直径电机
Ø
:
26 mm
|
长度
L
:
57 mm
|
最高无负载转速
n
0
:
6150 min⁻¹
|
最高额定转矩
M
N
:
51.1 mNm
|
名义电压
U
N
:
24 V
|
最高失速转矩
M
H
:
302 mNm
2657W048CR
直径电机
Ø
:
26 mm
|
长度
L
:
57 mm
|
最高无负载转速
n
0
:
6130 min⁻¹
|
名义电压
U
N
:
48 V
|
最高失速转矩
M
H
:
282 mNm
|
最高额定转矩
M
N
:
49.9 mNm
合并文章
立即合并
可应询提供
咨询商品
优势
动惯量低因而具有最佳动态性能
带有耐腐蚀涂层的抗冲击全钢外壳
强力稀土磁体
工作温度范围极宽,为-30°C至125°C(可选-55°C至155°C)
耐用的碳刷
无齿槽效应
高功率密度
值
特征曲线
尺寸图
下载
产品类别:
直流微电机
产品系列:
FAULHABER CR
名义电压:
U
N
18 V
电枢电阻:
R
1.7 Ω
最大功效:
η
max
82 %
最高无负载转速:
n
0
6000 min⁻¹
最高额定转矩:
M
N
50.2 mNm
空载电流:
I
0
0.0723 A
最高失速转矩:
M
H
288 mNm
转速常数:
k
n
340 min⁻¹/V
反电动势常数:
k
E
2.75 mV/min⁻¹
转矩常数:
k
M
28.1 mNm/A
电流常数:
k
I
0.038 A/mNm
转速/转矩斜率:
20.5 min⁻¹/mNm
转子电感:
L
217 µH
机械时间常数:
T
m
3.9 ms
转子转动惯量:
J
16 gcm²
角加速度:
α
max.
170 ·10³rad/s²
热阻 Rth1:
R
th1
4.1 K/W
热阻 Rth2:
R
th2
12.19 K/W
Thermal resistance (external plastic flange):
R
th2 p
12 K/W
Thermal resistance (external metal flange):
R
th2 m
2.7 K/W
热时间常数:
τ
w1
30 s
热时间常数:
τ
w2
771.13 s
Thermal time constant (external plastic flange):
τ
w2 p
740 s
Thermal time constant (external metal flange):
τ
w2 m
170 s
外壳材质:
钢,表面镀镍
工作温度范围, min.:
-30 °C
工作温度范围, max.:
125 °C
– 线圈最高允许温度:
155 °C
重量:
156 g
转速可达:
n
max.
7000 min⁻¹
Operating Area
右侧图表是当环境温度为22 °C 时电机输出推荐转速与转矩的对应关系。
图表对比显示了电机在完全绝热与适当散热(例如热阻 R
th2
降低 50%)条件下的工作特性。
名义电压 (U
N
) 曲线是在隔热与散热环境中,电机在名义电压下的工作点。工作区间位于曲线上方时需提高电压,反之则需降低电压。