Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
热时间常数(外部塑料法兰): τw2 p 650 s
热时间常数(外部金属法兰): τw2 m 87 s
热阻(外部塑料法兰): Rth2 p 14 K/W
热阻(外部金属法兰): Rth2 m 1.9 K/W
产品类别: 直流微电机
产品系列: FAULHABER CXR
名义电压: UN 18 V
电枢电阻: R 3.29 Ω
最大功效: ηmax 78 %
最高无负载转速: n0 5940 min⁻¹
最高额定转矩: MN 26.2 mNm
空载电流: I0 0.0612 A
最高失速转矩: MH 148 mNm
转速常数: kn 338 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 2.965 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 28.3 mNm/A
电流常数: kI 0.035 A/mNm
转速/转矩斜率: 39.4 min⁻¹/mNm
转子电感: L 313 µH
机械时间常数: Tm 4.9 ms
转子转动惯量: J 12 gcm²
角加速度: αmax. 128 ·10³rad/s²
热阻 Rth1: Rth1 4.9 K/W
热阻 Rth2: Rth2 16 K/W
热时间常数: τw1 24 s
热时间常数: τw2 749.3 s
外壳材质: 钢,镀锌钝化
工作温度范围, min.: -30 °C
工作温度范围, max.: 100 °C
– 线圈最高允许温度: 125 °C
重量: 114 g
转速可达: nmax. 7000 min⁻¹
直径 : Ø 26 mm
长度: L 42 mm
Serie 2642 ... CXR

Download

3D-CAD Files