2642W048CR
碳刷换向
主要参数
名义电压:
12 ... 48 V
最高额定转矩:
31.3 mNm
最高无负载转速:
6370 min⁻¹
最高失速转矩:
148 mNm
直径:
26 mm
长度:
42 mm
更多产品详情
系列产品
2642W048CR
直径电机
Ø
:
26 mm
|
长度
L
:
42 mm
|
最高无负载转速
n
0
:
6370 min⁻¹
|
最高额定转矩
M
N
:
30.9 mNm
|
名义电压
U
N
:
48 V
|
最高失速转矩
M
H
:
141 mNm
2642W018CR
直径电机
Ø
:
26 mm
|
名义电压
U
N
:
18 V
|
最高无负载转速
n
0
:
6360 min⁻¹
|
最高失速转矩
M
H
:
148 mNm
|
长度
L
:
42 mm
|
最高额定转矩
M
N
:
31.3 mNm
2642W024CR
直径电机
Ø
:
26 mm
|
最高无负载转速
n
0
:
6360 min⁻¹
|
长度
L
:
42 mm
|
最高失速转矩
M
H
:
142 mNm
|
最高额定转矩
M
N
:
30.8 mNm
|
名义电压
U
N
:
24 V
2642W036CR
直径电机
Ø
:
26 mm
|
最高无负载转速
n
0
:
6360 min⁻¹
|
长度
L
:
42 mm
|
最高额定转矩
M
N
:
30.5 mNm
|
名义电压
U
N
:
36 V
|
最高失速转矩
M
H
:
137 mNm
2642W012CR
直径电机
Ø
:
26 mm
|
长度
L
:
42 mm
|
名义电压
U
N
:
12 V
|
最高额定转矩
M
N
:
29.7 mNm
|
最高无负载转速
n
0
:
6340 min⁻¹
|
最高失速转矩
M
H
:
136 mNm
合并文章
立即合并
可应询提供
咨询商品
优势
动惯量低因而具有最佳动态性能
带有耐腐蚀涂层的抗冲击全钢外壳
强力稀土磁体
工作温度范围极宽,为-30°C至125°C(可选-55°C至155°C)
耐用的碳刷
无齿槽效应
高功率密度
值
特征曲线
尺寸图
下载
产品类别:
直流微电机
产品系列:
FAULHABER CR
名义电压:
U
N
48 V
电枢电阻:
R
23.8 Ω
最大功效:
η
max
77 %
最高无负载转速:
n
0
6370 min⁻¹
最高额定转矩:
M
N
30.9 mNm
空载电流:
I
0
0.0285 A
最高失速转矩:
M
H
141 mNm
转速常数:
k
n
133 min⁻¹/V
反电动势常数:
k
E
7.31 mV/min⁻¹
转矩常数:
k
M
71.7 mNm/A
电流常数:
k
I
0.014 A/mNm
转速/转矩斜率:
44.3 min⁻¹/mNm
转子电感:
L
2200 µH
机械时间常数:
T
m
5.4 ms
转子转动惯量:
J
11 gcm²
角加速度:
α
max.
120 ·10³rad/s²
热阻 Rth1:
R
th1
4.9 K/W
热阻 Rth2:
R
th2
14.8 K/W
Thermal resistance (external plastic flange):
R
th2 p
14 K/W
Thermal resistance (external metal flange):
R
th2 m
1.9 K/W
热时间常数:
τ
w1
25 s
热时间常数:
τ
w2
692.5 s
Thermal time constant (external plastic flange):
τ
w2 p
650 s
Thermal time constant (external metal flange):
τ
w2 m
89 s
外壳材质:
钢,表面镀镍
工作温度范围, min.:
-30 °C
工作温度范围, max.:
125 °C
– 线圈最高允许温度:
155 °C
重量:
114 g
转速可达:
n
max.
7000 min⁻¹
Operating Area
右侧图表是当环境温度为22 °C 时电机输出推荐转速与转矩的对应关系。
图表对比显示了电机在完全绝热与适当散热(例如热阻 R
th2
降低 50%)条件下的工作特性。
名义电压 (U
N
) 曲线是在隔热与散热环境中,电机在名义电压下的工作点。工作区间位于曲线上方时需提高电压,反之则需降低电压。