Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
名义电压: UN 12 V
电枢电阻: R 28.2 Ω
最大功效: ηmax. 78 %
空载转速: n0 6200 min⁻¹
空载电流: I0 0.006 A
堵转转矩: MH 7.68 mNm
摩擦转矩,静态: C0 0.025 mNm
摩擦转矩,动态: CV 1.35 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
转速常数: kn 528 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 1.895 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 18.1 mNm/A
电流常数: kI 0.055 A/mNm
转速/转矩斜率: Δn/ΔM 822 min⁻¹/mNm
相电感: L 1940 µH
机械时间常数: τm 70 ms
转子转动惯量: J 8.1 gcm²
最大角加速度: αmax. 9.5 ·10³rad/s²
热阻: Rth1/Rth2 33 / 27 K/W
热时间常数: τw1/τw2 20 / 230 ms
工作温度范围: -25 ... 80 °C

Download

3D-CAD Files
Technical Manual

Software

FAULHABER Motion Manager 运行和调试

Declarations of Conformity

EG-00050-001 - 2610…B SC, 2622…B SC

Declarations of Incorporation

EG-00051-001 - 2610…B SC, 2622…B SC