直流扁平无刷减速电机
2622S012B 814:1
四磁极
主要参数
名义电压:
6 ... 12 V
转矩上至:
100 mNm
最高输出转速:
635 min⁻¹
最高间歇转矩:
180 mNm
减速比:
8 ... 1257
直径:
26 mm
长度:
22 mm
更多产品详情
系列产品
2622S012B 33:1
2622S006B 361:1
2622S006B 207:1
2622S012B 8:1
2622S012B 1257:1
2622S006B 22:1
2622S006B 8:1
2622S012B 112:1
2622S006B 1257:1
2622S012B 361:1
2622S006B 33:1
2622S012B 814:1
2622S012B 207:1
2622S012B 22:1
2622S006B 112:1
2622S006B 814:1
合并条目
立即合并
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
极其扁平的设计。长度范围为9 mm到22 mm
四磁极设计
使用三个数字霍尔传感器实现电子换向
可集成直齿减速箱,在最小轴向长度上实现很大减速比
精确的调速控制
值
尺寸图
选配件
下载
产品类别:
直流扁平无刷减速电机
产品系列:
FAULHABER B-Flat
名义电压:
U
N
12 V
电枢电阻:
R
28.2 Ω
最大功效:
η
max
79 %
最大功效:
η
max.
43 %
最高无负载转速:
n
0
6400 min⁻¹
最高额定转矩:
M
N
997.45 mNm
空载电流:
I
0
0.005 A
最高失速转矩:
M
H
7.453 mNm
摩擦转矩,静态:
C
0
0.035 mNm
摩擦转矩,动态:
C
V
8.85 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
转速常数:
k
n
543 min⁻¹/V
反电动势常数:
k
E
1.842 mV/min⁻¹
转矩常数:
k
M
17.6 mNm/A
电流常数:
k
I
0.057 A/mNm
转速/转矩斜率:
870 min⁻¹/mNm
转子电感:
L
1945 µH
机械时间常数:
T
m
72 ms
转子转动惯量:
J
7.9 gcm²
角加速度:
α
max.
9 ·10³rad/s²
热阻 Rth1:
R
th1
33 K/W
热阻 Rth2:
R
th2
27 K/W
热时间常数:
τ
w1
23.6 s
热时间常数:
τ
w2
222 s
外壳材质:
塑料
工作温度范围, min.:
-25 °C
工作温度范围, max.:
80 °C
– 线圈最高允许温度:
80 °C
缩放比,精确:
813.9155300566285
最大持续输入转速:
5000 min⁻¹
重量:
28 g
转速可达:
n
max.
5000 min⁻¹
直径 :
Ø
26 mm
长度:
L
22 mm
3D-CAD 文件
Download
3D-CAD Files
EN
绝对减速比
DE
EN
FR
JP
CN
数据表
DE
EN
FR
JP
CN
技术信息
DE
EN
FR
JP
CN
Application note
AN 163 - Digital Hall Sensors