直流扁平无刷减速电机
2622S006B SC 361:1
内置调速驱动器
有货。交货时间请咨询。
优势
- 极其扁平的设计。长度10 mm至22 mm,带内置调速驱动器
- 四磁极设计
- 使用简单
- 可集成直齿减速箱,在最小轴向长度上实现很大减速比
- 精确的调速控制
| 产品类别: | 直流扁平无刷减速电机 | |
|---|---|---|
| 产品系列: | FAULHABER B-Flat SC | |
| 名义电压: | UN | 6 V |
| 电枢电阻: | R | 7 Ω |
| 最大功效: | ηmax | 78 % |
| 最大功效: | ηmax. | 53 % |
| PWM 开关频率: | f | 96 kHz |
| 最高无负载转速: | n0 | 6200 min⁻¹ |
| 空载电流: | I0 | 0.012 A |
| 最高失速转矩: | MH | 7.73 mNm |
| 驱动器电路效率: | η | 95 % |
| 摩擦转矩,静态: | C0 | 0.025 mNm |
| 摩擦转矩,动态: | CV | 1.35 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹ |
| 最大连续输出电流: | Icont | 0.8 A |
| 转速常数: | kn | 1055 min⁻¹/V |
| 反电动势常数: | kE | 0.948 mV/min⁻¹ |
| 最大峰值输出电流: | Imax | 1.6 A |
| 转矩常数: | kM | 9.05 mNm/A |
| 驱动电路待机电流: | 20 mA | |
| 电流常数: | kI | 0.111 A/mNm |
| 转速/转矩斜率: | 816 min⁻¹/mNm | |
| 转子电感: | L | 480 µH |
| 机械时间常数: | Tm | 69 ms |
| 转子转动惯量: | J | 8.1 gcm² |
| 角加速度: | αmax. | 9.5 ·10³rad/s² |
| 热阻 Rth1: | Rth1 | 33 K/W |
| 热阻 Rth2: | Rth2 | 27 K/W |
| 热时间常数: | τw1 | 20 ms |
| 热时间常数: | τw2 | 230 ms |
| 外壳材质: | 塑料 | |
| 外壳材质: | 无外壳 | |
| 工作温度范围, min.: | -25 °C | |
| 工作温度范围, max.: | 80 °C | |
| – 线圈最高允许温度: | °C | |
| 缩放比,精确: | 361.23725972479957 | |
| 最大持续输入转速: | 5000 min⁻¹ | |
| 重量: | 27 g | |
| 转速可达: | nmax. | 5000 min⁻¹ |
Download
3D-CAD Files
绝对减速比
矩阵配件
数据表
技术信息
Technical Manual
Software
FAULHABER Motion Manager 运行和调试
Declarations of Conformity
EG-00050-001 - 2610…B SC, 2622…B SC
Declarations of Incorporation
EG-00051-001 - 2610…B SC, 2622…B SC