Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
产品类别: 直流扁平无刷减速电机
产品系列: FAULHABER B-Flat SC
名义电压: UN 6 V
电枢电阻: R 7 Ω
最大功效: ηmax 78 %
最大功效: ηmax. 53 %
PWM 开关频率: f 96 kHz
最高无负载转速: n0 6200 min⁻¹
空载电流: I0 0.012 A
最高失速转矩: MH 7.73 mNm
驱动器电路效率: η 95 %
摩擦转矩,静态: C0 0.025 mNm
摩擦转矩,动态: CV 1.35 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
最大连续输出电流: Icont 0.8 A
转速常数: kn 1055 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 0.948 mV/min⁻¹
最大峰值输出电流: Imax 1.6 A
转矩常数: kM 9.05 mNm/A
驱动电路待机电流: 20 mA
电流常数: kI 0.111 A/mNm
转速/转矩斜率: 816 min⁻¹/mNm
转子电感: L 480 µH
机械时间常数: Tm 69 ms
转子转动惯量: J 8.1 gcm²
角加速度: αmax. 9.5 ·10³rad/s²
热阻 Rth1: Rth1 33 K/W
热阻 Rth2: Rth2 27 K/W
热时间常数: τw1 20 ms
热时间常数: τw2 230 ms
外壳材质: 塑料
外壳材质: 无外壳
工作温度范围, min.: -25 °C
工作温度范围, max.: 80 °C
– 线圈最高允许温度: °C
缩放比,精确: 207.08195685504157
最大持续输入转速: 5000 min⁻¹
重量: 27 g
转速可达: nmax. 5000 min⁻¹

Download

3D-CAD Files
Technical Manual

Software

FAULHABER Motion Manager 运行和调试

Declarations of Conformity

EG-00050-001 - 2610…B SC, 2622…B SC

Declarations of Incorporation

EG-00051-001 - 2610…B SC, 2622…B SC