Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
产品类别: 直流扁平无刷减速电机
产品系列: FAULHABER B-Flat
名义电压: UN 6 V
电枢电阻: R 6.97 Ω
最大功效: ηmax 79 %
最大功效: ηmax. 60 %
最高无负载转速: n0 6400 min⁻¹
最高额定转矩: MN 56.98 mNm
空载电流: I0 0.01 A
最高失速转矩: MH 7.543 mNm
摩擦转矩,静态: C0 0.035 mNm
摩擦转矩,动态: CV 8.85 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
转速常数: kn 1085 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 0.922 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 8.8 mNm/A
电流常数: kI 0.114 A/mNm
转速/转矩斜率: 859 min⁻¹/mNm
转子电感: L 486 µH
机械时间常数: Tm 71 ms
转子转动惯量: J 7.9 gcm²
角加速度: αmax. 9 ·10³rad/s²
热阻 Rth1: Rth1 33 K/W
热阻 Rth2: Rth2 27 K/W
热时间常数: τw1 23.6 s
热时间常数: τw2 222 s
外壳材质: 塑料
工作温度范围, min.: -25 °C
工作温度范围, max.: 80 °C
– 线圈最高允许温度: 80 °C
缩放比,精确: 33.08653846153846
最大持续输入转速: 5000 min⁻¹
重量: 26 g
转速可达: nmax. 5000 min⁻¹
直径 : Ø 26 mm
长度: L 22 mm
Serie 2622 ... B

Download

3D-CAD Files

Application note

AN 163 - Digital Hall Sensors