Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
名义电压: UN 24 V
电枢电阻: R 128 Ω
最大功效: ηmax. 81 %
空载转速: n0 6200 min⁻¹
空载电流: I0 0.002 A
堵转转矩: MH 6.77 mNm
摩擦转矩: MR 0.07 mNm
转速常数: kn 261 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 3.83 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 36.54 mNm/A
电流常数: kI 0.027 A/mNm
转速/转矩斜率: Δn/ΔM 917 min⁻¹/mNm
转子电感: L 8400 µH
机械时间常数: τm 6.5 ms
转子转动惯量: J 0.68 gcm²
最大角加速度: αmax. 100 ·10³rad/s²

Download

3D-CAD Files