Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
产品类别: 直流齿轮电机
产品系列: FAULHABER SR-Flat
名义电压: UN 24 V
电枢电阻: R 128 Ω
最大功效: ηmax 81 %
最大功效: ηmax. 43 %
最高无负载转速: n0 6200 min⁻¹
最高额定转矩: MN 1838.2 mNm
空载电流: I0 0.002 A
最高失速转矩: MH 6.77 mNm
转速常数: kn 261 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 3.83 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 36.54 mNm/A
电流常数: kI 0.027 A/mNm
转速/转矩斜率: 917 min⁻¹/mNm
转子电感: L 8400 µH
机械时间常数: Tm 6.5 ms
转子转动惯量: J 0.68 gcm²
角加速度: αmax. 100 ·10³rad/s²
热阻 Rth1: Rth1 2.7 K/W
热阻 Rth2: Rth2 24.45 K/W
热时间常数: τw1 1.8 s
热时间常数: τw2 163 s
外壳材质: 塑料
工作温度范围, min.: -25 °C
工作温度范围, max.: 80 °C
– 线圈最高允许温度: 100 °C
缩放比,精确: 1257.3181417467376
最大持续输入转速: 5000 min⁻¹
重量: 29 g
转速可达: nmax. 5000 min⁻¹
直径 : Ø 26 mm
长度: L 19.2 mm

Download

3D-CAD Files