直流齿轮电机
2619S012SR 814:1
精密合金换向
主要参数
名义电压:
U
N
12 V
转矩上至:
M
D
100 mNm
最高输出转速:
n
max
6 min⁻¹
最高间歇转矩:
M
int.
180 mNm
减速比:
i
814
直径:
Ø
26 mm
长度:
L
19.2 mm
更多产品详情
系列产品
2619S006SR 207:1
2619S024SR 112:1
2619S024SR 207:1
2619S024SR 22:1
2619S024SR 814:1
2619S006SR 112:1
2619S006SR 33:1
2619S012SR 1257:1
2619S012SR 207:1
2619S006SR 361:1
2619S006SR 814:1
2619S024SR 8:1
2619S024SR 361:1
2619S012SR 814:1
2619S012SR 22:1
2619S012SR 8:1
2619S006SR 22:1
2619S024SR 33:1
2619S024SR 1257:1
2619S006SR 8:1
2619S012SR 112:1
2619S006SR 1257:1
2619S012SR 33:1
2619S012SR 361:1
合并条目
立即合并
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
极其扁平的设计。长度范围为6 mm到19 mm
四磁极设计
转动惯量极小
可集成直齿减速箱,在最小轴向长度上实现很大减速比
可集成光电式编码器
值
尺寸图
下载
名义电压:
U
N
12 V
电枢电阻:
R
36.5 Ω
最大功效:
η
max.
80 %
空载转速:
n
0
5900 min⁻¹
空载电流:
I
0
0.004 A
堵转转矩:
M
H
6.21 mNm
摩擦转矩:
M
R
0.07 mNm
转速常数:
k
n
500 min⁻¹/V
反电动势常数:
k
E
2 mV/min⁻¹
转矩常数:
k
M
19.09 mNm/A
电流常数:
k
I
0.052 A/mNm
转速/转矩斜率:
Δn
/
ΔM
957 min⁻¹/mNm
转子电感:
L
2200 µH
机械时间常数:
τ
m
6.8 ms
转子转动惯量:
J
0.68 gcm²
最大角加速度:
α
max.
92 ·10³rad/s²
3D-CAD 文件
Download
3D-CAD Files
EN
绝对减速比