直流齿轮电机
2619S012SR 33:1
精密合金换向
主要参数
名义电压:
6 ... 24 V
转矩上至:
100 mNm
最高输出转速:
635 min⁻¹
最高间歇转矩:
180 mNm
减速比:
8 ... 1257
直径:
26 mm
长度:
19.2 mm
更多产品详情
系列产品
2619S006SR 207:1
2619S024SR 112:1
2619S024SR 207:1
2619S024SR 22:1
2619S024SR 814:1
2619S006SR 112:1
2619S006SR 33:1
2619S012SR 1257:1
2619S012SR 207:1
2619S006SR 361:1
2619S006SR 814:1
2619S024SR 8:1
2619S024SR 361:1
2619S012SR 814:1
2619S012SR 22:1
2619S012SR 8:1
2619S006SR 22:1
2619S024SR 33:1
2619S024SR 1257:1
2619S006SR 8:1
2619S012SR 112:1
2619S006SR 1257:1
2619S012SR 33:1
2619S012SR 361:1
合并条目
立即合并
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
极其扁平的设计。长度范围为6 mm到19 mm
四磁极设计
转动惯量极小
可集成直齿减速箱,在最小轴向长度上实现很大减速比
可集成光电式编码器
值
尺寸图
下载
产品类别:
直流齿轮电机
产品系列:
FAULHABER SR-Flat
名义电压:
U
N
12 V
电枢电阻:
R
36.5 Ω
最大功效:
η
max.
66 %
最大功效:
η
max
80 %
最高无负载转速:
n
0
5900 min⁻¹
最高额定转矩:
M
N
67.7 mNm
空载电流:
I
0
0.004 A
最高失速转矩:
M
H
6.21 mNm
转速常数:
k
n
500 min⁻¹/V
反电动势常数:
k
E
2 mV/min⁻¹
转矩常数:
k
M
19.09 mNm/A
电流常数:
k
I
0.052 A/mNm
转速/转矩斜率:
957 min⁻¹/mNm
转子电感:
L
2200 µH
机械时间常数:
T
m
6.8 ms
转子转动惯量:
J
0.68 gcm²
角加速度:
α
max.
92 ·10³rad/s²
热阻 Rth1:
R
th1
2.7 K/W
热阻 Rth2:
R
th2
24.45 K/W
热时间常数:
τ
w1
1.8 s
热时间常数:
τ
w2
163 s
外壳材质:
塑料
工作温度范围, min.:
-25 °C
工作温度范围, max.:
80 °C
– 线圈最高允许温度:
100 °C
缩放比,精确:
33.08653846153846
最大持续输入转速:
5000 min⁻¹
重量:
26 g
转速可达:
n
max.
5000 min⁻¹
直径 :
Ø
26 mm
长度:
L
19.2 mm
3D-CAD 文件
Download
3D-CAD Files
EN
绝对减速比