Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
产品类别: 直流齿轮电机
产品系列: FAULHABER SR-Flat
名义电压: UN 12 V
电枢电阻: R 31.2 Ω
电源电压: 3.2 V
电源电压, max.: 5.5 V
每圈线数: N 16
最大功效: ηmax 80 %
最大功效: ηmax. 59 %
最高无负载转速: n0 6900 min⁻¹
最高额定转矩: MN 192.31 mNm
空载电流: I0 0.004 A
最高失速转矩: MH 6.21 mNm
转速常数: kn 582 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 1.72 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 16.4 mNm/A
电流常数: kI 0.061 A/mNm
转速/转矩斜率: 1090 min⁻¹/mNm
转子电感: L 1600 µH
机械时间常数: Tm 6.8 ms
转子转动惯量: J 0.68 gcm²
角加速度: αmax. 92 ·10³rad/s²
热阻 Rth1: Rth1 10 K/W
热阻 Rth2: Rth2 32 K/W
热时间常数: τw1 6 s
热时间常数: τw2 250 s
外壳材质: 塑料
工作电流,典型值: IDD 8 mA
工作温度范围, min.: 0 °C
工作温度范围, max.: 70 °C
– 线圈最高允许温度: 70 °C
缩放比,精确: 112.39571005917159
最大持续输入转速: 5000 min⁻¹
重量: 27 g
转速可达: nmax. 5000 min⁻¹
直径 : Ø 26 mm
长度: L 21.5 mm

Download

3D-CAD Files