Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
产品类别: 直流齿轮电机
产品系列: FAULHABER SR-Flat
名义电压: UN 6 V
电枢电阻: R 8.2 Ω
最大功效: ηmax. 81 %
最大功效: ηmax 81 %
最高无负载转速: n0 6600 min⁻¹
最高额定转矩: MN 20.41 mNm
空载电流: I0 0.007 A
最高失速转矩: MH 6.26 mNm
转速常数: kn 1111 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 0.9 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 8.59 mNm/A
电流常数: kI 0.116 A/mNm
转速/转矩斜率: 1055 min⁻¹/mNm
转子电感: L 465 µH
机械时间常数: Tm 7.5 ms
转子转动惯量: J 0.68 gcm²
角加速度: αmax. 92 ·10³rad/s²
热阻 Rth1: Rth1 2.7 K/W
热阻 Rth2: Rth2 24.45 K/W
热时间常数: τw1 1.8 s
热时间常数: τw2 163 s
外壳材质: 塑料
工作温度范围, min.: -25 °C
工作温度范围, max.: 80 °C
– 线圈最高允许温度: 100 °C
缩放比,精确: 7.875
最大持续输入转速: 5000 min⁻¹
重量: 25 g
转速可达: nmax. 5000 min⁻¹
直径 : Ø 26 mm
长度: L 19.2 mm

Download

3D-CAD Files