Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
产品类别: 扁平直流无刷电机
产品系列: FAULHABER B-Flat
名义电压: UN 12 V
电枢电阻: R 28.2 Ω
最大功效: ηmax 79 %
最高无负载转速: n0 6400 min⁻¹
最高额定转矩: MN 2.85 mNm
空载电流: I0 0.005 A
最高失速转矩: MH 7.453 mNm
摩擦转矩,静态: C0 0.035 mNm
摩擦转矩,动态: CV 8.85 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
转速常数: kn 543 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 1.842 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 17.6 mNm/A
电流常数: kI 0.057 A/mNm
转速/转矩斜率: 870 min⁻¹/mNm
转子电感: L 1945 µH
机械时间常数: Tm 72 ms
转子转动惯量: J 7.9 gcm²
角加速度: αmax. 9 ·10³rad/s²
热阻 Rth1: Rth1 33 K/W
热阻 Rth2: Rth2 27 K/W
热时间常数: τw1 23.6 s
热时间常数: τw2 222 s
外壳材质: 塑料
工作温度范围, min.: -25 °C
工作温度范围, max.: 80 °C
– 线圈最高允许温度: 80 °C
重量: 20.1 g
转速可达: nmax. 40000 min⁻¹
直径 : Ø 26 mm
长度: L 10.4 mm

Operating Area

2610T012B
右侧图表是当环境温度为22 °C 时电机输出推荐转速与转矩的对应关系。
图表对比显示了电机在完全绝热与适当散热(例如热阻 Rth2 降低 50%)条件下的工作特性。
名义电压 (UN) 曲线是在隔热与散热环境中,电机在名义电压下的工作点。工作区间位于曲线上方时需提高电压,反之则需降低电压。

Characteristic curves

2610T012B
Serie 2610 ... B

Download

3D-CAD Files

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors