扁平直流无刷电机
2610T006B
四磁极
主要参数
名义电压:
6 ... 12 V
最高额定转矩:
2.87 mNm
最高无负载转速:
6400 min⁻¹
最高失速转矩:
7.543 mNm
直径:
26 mm
长度:
10.4 mm
更多产品详情
系列产品
2610T012B
2610T006B
合并文章
立即合并
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
极其扁平的设计。长度范围为9 mm到22 mm
四磁极设计
使用三个数字霍尔传感器实现电子换向
可集成直齿减速箱,在最小轴向长度上实现很大减速比
精确的调速控制
值
特征曲线
尺寸图
选配件
下载
产品类别:
扁平直流无刷电机
产品系列:
FAULHABER B-Flat
名义电压:
U
N
6 V
电枢电阻:
R
6.97 Ω
最大功效:
η
max
79 %
最高无负载转速:
n
0
6400 min⁻¹
最高额定转矩:
M
N
2.87 mNm
空载电流:
I
0
0.01 A
最高失速转矩:
M
H
7.543 mNm
摩擦转矩,静态:
C
0
0.035 mNm
摩擦转矩,动态:
C
V
8.85 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
转速常数:
k
n
1085 min⁻¹/V
反电动势常数:
k
E
0.922 mV/min⁻¹
转矩常数:
k
M
8.8 mNm/A
电流常数:
k
I
0.114 A/mNm
转速/转矩斜率:
859 min⁻¹/mNm
转子电感:
L
486 µH
机械时间常数:
T
m
71 ms
转子转动惯量:
J
7.9 gcm²
角加速度:
α
max.
9 ·10³rad/s²
热阻 Rth1:
R
th1
33 K/W
热阻 Rth2:
R
th2
27 K/W
热时间常数:
τ
w1
23.6 s
热时间常数:
τ
w2
222 s
外壳材质:
塑料
工作温度范围, min.:
-25 °C
工作温度范围, max.:
80 °C
– 线圈最高允许温度:
80 °C
重量:
20.1 g
转速可达:
n
max.
40000 min⁻¹
Operating Area
右侧图表是当环境温度为22 °C 时电机输出推荐转速与转矩的对应关系。
图表对比显示了电机在完全绝热与适当散热(例如热阻 R
th2
降低 50%)条件下的工作特性。
名义电压 (U
N
) 曲线是在隔热与散热环境中,电机在名义电压下的工作点。工作区间位于曲线上方时需提高电压,反之则需降低电压。