Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
产品类别: 扁平直流无刷电机
产品系列: FAULHABER B-Flat SC
名义电压: UN 12 V
电枢电阻: R 28.2 Ω
驱动器供电电压, min.: 4 V DC
驱动器供电电压, max.: 18 V DC
电机供电电压, min.: 1.7 V DC
最大功效: ηmax 79 %
电机供电电压, max.: 18 V DC
最高无负载转速: n0 6650 min⁻¹
最高额定转矩: MN 3.12 mNm
空载电流: I0 0.005 A
最高失速转矩: MH 7.453 mNm
驱动器电路效率: η 95 %
摩擦转矩,静态: C0 0.035 mNm
摩擦转矩,动态: CV 0.00000885 mNm/min⁻¹
转速常数: kn 543 min⁻¹/V
转矩常数: kM 17.6 mNm/A
转速/转矩斜率: 870 min⁻¹/mNm
转子电感: L 1945 µH
机械时间常数: Tm 72 ms
转子转动惯量: J 7.9 gcm²
热阻 Rth1: Rth1 33 K/W
热阻 Rth2: Rth2 27 K/W
热时间常数: τw1 23.6 s
热时间常数: τw2 222 s
外壳材质: 塑料
工作温度范围, min.: -25 °C
工作温度范围, max.: 80 °C
– 线圈最高允许温度: 80 °C
重量: 20.1 g
转速可达: nmax. 10000 min⁻¹
直径 : Ø 26 mm
长度: L 10.4 mm

Download

3D-CAD Files
Technical Manual

Software

FAULHABER Motion Manager 运行和调试

Declarations of Conformity

EG-00050-001 - 2610…B SC, 2622…B SC

Declarations of Incorporation

EG-00051-001 - 2610…B SC, 2622…B SC