Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
产品类别: 扁平直流微电机
产品系列: FAULHABER SR-Flat
名义电压: UN 24 V
电枢电阻: R 128 Ω
最大功效: ηmax 81 %
最高无负载转速: n0 6200 min⁻¹
最高额定转矩: MN 3.4 mNm
空载电流: I0 0.002 A
最高失速转矩: MH 6.77 mNm
转速常数: kn 261 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 3.83 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 36.54 mNm/A
电流常数: kI 0.027 A/mNm
转速/转矩斜率: 917 min⁻¹/mNm
转子电感: L 8400 µH
机械时间常数: Tm 6.5 ms
转子转动惯量: J 0.68 gcm²
角加速度: αmax. 100 ·10³rad/s²
热阻 Rth1: Rth1 2.7 K/W
热阻 Rth2: Rth2 24.45 K/W
热时间常数: τw1 1.8 s
热时间常数: τw2 163 s
外壳材质: 塑料
工作温度范围, min.: -25 °C
工作温度范围, max.: 80 °C
– 线圈最高允许温度: 100 °C
重量: 16.1 g
转速可达: nmax. 8000 min⁻¹
直径 : Ø 26 mm
长度: L 7 mm

Operating Area

2607T024SR
右侧图表是当环境温度为22 °C 时电机输出推荐转速与转矩的对应关系。
图表对比显示了电机在完全绝热与适当散热(例如热阻 Rth2 降低 50%)条件下的工作特性。
名义电压 (UN) 曲线是在隔热与散热环境中,电机在名义电压下的工作点。工作区间位于曲线上方时需提高电压,反之则需降低电压。

Characteristic curves

2607T024SR
Serie 2607 ... SR

Download

3D-CAD Files