扁平直流微电机
2607T024SR IE2-16
精密合金换向器,内置编码器
主要参数
名义电压:
6 ... 24 V
最高无负载转速:
7200 min⁻¹
每圈线数最大:
16
编码器通道:
2
直径:
26 mm
长度:
9.2 mm
更多产品详情
系列产品
2607T012SR IE2-16
2607T024SR IE2-16
2607T006SR IE2-16
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
极其扁平的设计。长度范围为6 mm到19 mm
四磁极设计
转动惯量极小
可集成直齿减速箱,在最小轴向长度上实现很大减速比
可集成光电式编码器
值
尺寸图
下载
产品类别:
扁平直流微电机
产品系列:
FAULHABER SR-Flat
名义电压:
U
N
24 V
电枢电阻:
R
118.6 Ω
电源电压:
3.2 V
电源电压, max.:
5.5 V
每圈线数:
N
16
最大功效:
η
max
80 %
最高无负载转速:
n
0
7200 min⁻¹
最高额定转矩:
M
N
2.9 mNm
空载电流:
I
0
0.0025 A
最高失速转矩:
M
H
6.48 mNm
转速常数:
k
n
304 min⁻¹/V
反电动势常数:
k
E
3.29 mV/min⁻¹
转矩常数:
k
M
31.4 mNm/A
电流常数:
k
I
0.032 A/mNm
转速/转矩斜率:
1110 min⁻¹/mNm
转子电感:
L
5800 µH
机械时间常数:
T
m
7.9 ms
转子转动惯量:
J
0.68 gcm²
角加速度:
α
max.
95 ·10³rad/s²
热阻 Rth1:
R
th1
10 K/W
热阻 Rth2:
R
th2
32 K/W
热时间常数:
τ
w1
6 s
热时间常数:
τ
w2
250 s
外壳材质:
塑料
工作电流,典型值:
I
DD
8 mA
工作温度范围, min.:
0 °C
工作温度范围, max.:
70 °C
– 线圈最高允许温度:
70 °C
重量:
18.6 g
转速可达:
n
max.
8000 min⁻¹