Skip to main content
Skip to search
Skip to main navigation
To be able to use the full range of Shopware 6, we recommend activating Javascript in your browser.
职业生涯
新闻处
集团国际采购部
中文
Deutsch
English
Français
Italiano
Nederlands
中文
产品
电机
直流电机
直流无刷电机
驱动单元
步进电机
直线电机
减速箱
行星减速箱
直齿减速箱和零回差直齿减速箱
线性致动器
齿轮线性致动器
直接驱动的线性致动器
编码器
增量式编码器
绝对式编码器
电子控制
转速控制器
运动控制器
步进电机驱动器
配件
刹车
制动斩波器
电子滤波器
产品目录/商店
Start Drive Calculator
解决方案
标准驱动解决方案
微电机驱动方案定制服务
定制方案概述
应用实例
客户定制的驱动解决方案
项目管理
应用实例
市场
医疗
医用呼吸机
外骨骼和假肢
医学影像
自动化药房
医用泵
牙科器械
外科手术机器人
外科手术器械
医疗康复
航天航空
机舱设备
卫星
太空探索
工业和自动化
纺织品
电动夹具
传送带
半导体
泵
焊接设备
实验室自动化
即时检测
样本传送
自动化分析
机器人
农业机器人技术
人形机器人
智能物流机器人
检测机器人
遥控机器人
紧凑型工业机器人
计量和测试
材料性能测试
材料成分分析
3D测量
电动手持设备
工农业手用工具
纹身机
光学
激光准直
红外光学器件和夜视设备
摄像机运动
显微镜和望远镜
支持
电机
常见问题
应用注释
使用教程
教学视频
网络培训课
减速箱
常见问题
教学视频
网络培训课
编码器
编码器常见问题解答
应用注释
教学视频
网络培训课
控制电路
常见问题
应用注释
符合性声明和公司声明
下载
教学视频
网络培训课
FAULHABER Motion Manager
Motion Manager 7
Motion Manager 6
售后
Know How
Tutorials
应用注释
How to videos
网络培训课资料库
词汇表
关于我们
企业
企业概况
的理念
合规性
公司历史
FAULHABER GROUP
可持续性
公司的可持续性发展
的产品可持续性
对员工的承诺
所在地
DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG (DE)
FAULHABER SA (CH)
FAULHABER MICROMO LLC (USA)
FAULHABER Motors Hungaria Kft. (HU)
FAULHABER Motors Romania S.R.L. (RO)
福尔哈贝传动技术(太仓)有限公司 (CN)
FAULHABER Benelux B.V. (NL)
FAULHABER France SAS (FR)
FAULHABER Austria GmbH (AT)
FAULHABER Polska sp. z o.o. (PL)
FAULHABER Asia Pacific Pte Ltd. (SG)
FAULHABER Malaysia Sdn Bhd (MY)
FAULHABER Italia S.r.l. (IT)
FAULHABER Nordic ApS (DK)
FAULHABER India Pvt Ltd (IN)
事件
事件
网络培训课
Motion
联系
职业生涯
新闻处
集团国际采购部
中文
Deutsch
English
Français
Italiano
Nederlands
中文
Skip image gallery
Start Drive Calculator
行星减速箱
26/1R 3,71:1
主要参数
齿轮级数:
1 ... 5
转矩上至:
3.5 Nm
最高间歇转矩:
4.5 Nm
减速比:
3.71 ... 1526
直径:
26 mm
长度:
28.4 ... 60.5 mm
更多产品详情
系列产品
26/1R 592:1
26/1R 1526:1
26/1R 86:1
26/1R 3,71:1
26/1R 415:1
26/1R 989:1
26/1R 14:1
26/1R 246:1
26/1R 134:1
26/1R 9,7:1
26/1R 43:1
26/1R 66:1
26/1R 159:1
26/1R 23:1
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
可以提供各种塑料或金属的版本
使用高性能塑料和陶瓷材质
配套提供各种轴承,包括烧结合金、陶瓷以及滚珠轴承
提供改进型版本,可以工作于温度变化范围大和特殊的 环境条件
可根据客户的要求进行改进
值
尺寸图
下载
产品类别:
行星减速箱
最大功效:
η
max.
91 %
工作温度范围, min.:
-10 °C
工作温度范围, max.:
125 °C
缩放比,精确:
3.7142857142857144
最大持续输入转速:
7000 min⁻¹
最大间歇输入转速:
8500 min⁻¹
重量:
93 g
直径 :
Ø
26 mm
长度:
L
28.4 mm
3D-CAD 文件
Download
3D-CAD Files
EN
绝对减速比
DE
EN
FR
JP
CN
数据表
DE
EN
FR
JP
CN
技术信息
DE
EN
FR
JP
CN
back
欢迎!
请选择您的国家:
Country
德国
Afghanistan
Albania
Algeria
American Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antarctica
Antigua and Barbuda
Arab Emirates
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belarus
Belgium
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivia (Plurinational State of)
Bonaire, Sint Eustatius and Saba
Bosnia and Herzegovina
Botswana
Bouvet Island
Brazil
British Indian Ocean Territory
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Cambodia
Cameroon
Canada
Cayman Islands
Central African Republic
Chad
Chile
Christmas Island
Cocos (Keeling) Islands
Colombia
Comoros
Congo
Congo (Democratic Republic of the)
Cook Islands
Costa Rica
Croatia
Cuba
Curaçao
Cyprus
Czech Republic
Côte d'Ivoire
Denmark
Djibouti
Dominica
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Equatorial Guinea
Eritrea
Estonia
Ethiopia
Falkland Islands (Malvinas)
Faroe Islands
Fiji
Finland
French Guiana
French Polynesia
French Southern Territories
Gabon
Gambia
Georgia
Ghana
Gibraltar
Greece
Greenland
Grenada
Guadeloupe
Guam
Guatemala
Guernsey
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Heard Island and McDonald Islands
Honduras
Hong Kong
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran (Islamic Republic of)
Iraq
Ireland
Isle of Man
Israel
Jamaica
Japan
Jersey
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Kiribati
Korea (Democratic People's Republic of)
Korea (Republic of)
Kuwait
Kyrgyzstan
Lao People's Democratic Republic
Latvia
Lebanon
Lesotho
Liberia
Libya
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Macao
Macedonia (the former Yugoslav Republic of)
Madagascar
Malawi
Malaysia
Maldives
Mali
Malta
Marshall Islands
Martinique
Mauritania
Mauritius
Mayotte
Mexico
Micronesia (Federated States of)
Moldova (Republic of)
Monaco
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Morocco
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal
New Caledonia
New Zealand
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norfolk Island
Northern Mariana Islands
Norway
Oman
Pakistan
Palau
Palestine, State of
Panama
Papua New Guinea
Paraguay
Peru
Philippines
Pitcairn
Poland
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Republic of Kosovo
Romania
Russian Federation
Rwanda
Réunion
Saint Barthélemy
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Martin (French part)
Saint Pierre and Miquelon
Saint Vincent and the Grenadines
Samoa
San Marino
Sao Tome and Principe
Saudi Arabia
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Sint Maarten (Dutch part)
Slovakia
Slovenia
Solomon Islands
Somalia
South Africa
South Georgia and the South Sandwich Islands
South Sudan
Spain
Sri Lanka
Sudan
Suriname
Svalbard and Jan Mayen
Swaziland
Sweden
Switzerland
Syrian Arab Republic
Taiwan
Tajikistan
Tanzania, United Republic of
Thailand
Timor-Leste
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad and Tobago
Tunisia
Turkey
Turkmenistan
Turks and Caicos Islands
Tuvalu
Uganda
Ukraine
United Kingdom
United States Minor Outlying Islands
United States of America
Uruguay
Uzbekistan
Vanuatu
Vatican City
Venezuela (Bolivarian Republic of)
Viet Nam
Virgin Islands (British)
Virgin Islands (U.S.)
Wallis and Futuna
Western Sahara
Yemen
Zambia
Zimbabwe
Åland Islands
中国
意大利
法国
荷兰
CONFIRM