Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
产品类别: 行星减速箱
最大功效: ηmax. 83 %
工作温度范围, min.: -10 °C
工作温度范围, max.: 125 °C
缩放比,精确: 13.795918367346939
最大持续输入转速: 7500 min⁻¹
最大间歇输入转速: 8500 min⁻¹
重量: 116 g
直径 : Ø 26 mm
长度: L 36.4 mm

Download

3D-CAD Files