Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
产品类别: 直流无刷伺服电机
产品系列: FAULHABER B
名义电压: UN 24 V
电枢电阻: R 2 Ω
最大功效: ηmax 79 %
最高无负载转速: n0 22200 min⁻¹
最高额定转矩: MN 14.2 mNm
空载电流: I0 0.159 A
最高失速转矩: MH 123 mNm
摩擦转矩,静态: C0 0.746 mNm
摩擦转矩,动态: CV 3.87 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
转速常数: kn 927 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 1.08 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 10.3 mNm/A
电流常数: kI 0.097 A/mNm
转速/转矩斜率: 180 min⁻¹/mNm
转子电感: L 175 µH
机械时间常数: Tm 10.8 ms
转子转动惯量: J 5.7 gcm²
角加速度: αmax. 216 ·10³rad/s²
热阻 Rth1: Rth1 2.4 K/W
热阻 Rth2: Rth2 11.6 K/W
热时间常数: τw1 9.6 s
热时间常数: τw2 470 s
外壳材质: 铝,表面黑色阳极化处理
工作温度范围, min.: -30 °C
工作温度范围, max.: 125 °C
– 线圈最高允许温度: 125 °C
重量: 98 g
转速可达: nmax. 45000 min⁻¹
直径 : Ø 24 mm
长度: L 44 mm
Serie 2444 ... B

Download

3D-CAD Files

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver