直流无刷伺服电机
2444S048B
两磁极
零件号: 2444.04900
主要参数
名义电压:
24 ... 48 V
最高额定转矩:
14.3 mNm
最高无负载转速:
22200 min⁻¹
最高失速转矩:
123 mNm
直径:
24 mm
长度:
44 mm
更多产品详情
系列产品
2444S024B
2444S048B
合并条目
立即合并
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
高密度无铁芯FAULHABER绕组系统
可选数字或模拟霍尔传感器
极其平稳的调速控制
灵敏的定位控制
值
特征曲线
尺寸图
选配件
下载
产品类别:
直流无刷伺服电机
产品系列:
FAULHABER B
名义电压:
U
N
48 V
电枢电阻:
R
8.54 Ω
最大功效:
η
max
78 %
最高无负载转速:
n
0
21600 min⁻¹
最高额定转矩:
M
N
14.3 mNm
空载电流:
I
0
0.076 A
最高失速转矩:
M
H
118.5 mNm
摩擦转矩,静态:
C
0
0.746 mNm
摩擦转矩,动态:
C
V
3.87 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
转速常数:
k
n
450 min⁻¹/V
反电动势常数:
k
E
2.22 mV/min⁻¹
转矩常数:
k
M
21.2 mNm/A
电流常数:
k
I
0.047 A/mNm
转速/转矩斜率:
181 min⁻¹/mNm
转子电感:
L
740 µH
机械时间常数:
T
m
10.8 ms
转子转动惯量:
J
5.7 gcm²
角加速度:
α
max.
208 ·10³rad/s²
热阻 Rth1:
R
th1
2.4 K/W
热阻 Rth2:
R
th2
11.6 K/W
热时间常数:
τ
w1
9.6 s
热时间常数:
τ
w2
470 s
外壳材质:
铝,表面黑色阳极化处理
工作温度范围, min.:
-30 °C
工作温度范围, max.:
125 °C
– 线圈最高允许温度:
125 °C
重量:
98 g
转速可达:
n
max.
45000 min⁻¹
直径 :
Ø
24 mm
长度:
L
44 mm
Operating Area
右侧图表是当环境温度为22 °C 时电机输出推荐转速与转矩的对应关系。
图表对比显示了电机在完全绝热与适当散热(例如热阻 R
th2
降低 50%)条件下的工作特性。
名义电压 (U
N
) 曲线是在隔热与散热环境中,电机在名义电压下的工作点。工作区间位于曲线上方时需提高电压,反之则需降低电压。
Characteristic curves
3D-CAD 文件
Download
3D-CAD Files
EN
数据表
DE
EN
FR
JP
CN
技术信息
DE
EN
FR
JP
CN
Application note
AN 162 - Analog Hall Sensors
EN
AN 163 - Digital Hall Sensors
EN
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
EN
AN 190 - Selection of a third-party motor driver