Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
热时间常数(外部塑料法兰): τw2 p 580 s
热时间常数(外部金属法兰): τw2 m 78 s
热阻(外部塑料法兰): Rth2 p 15 K/W
热阻(外部金属法兰): Rth2 m 2.1 K/W
产品类别: 直流微电机
产品系列: FAULHABER CR
名义电压: UN 36 V
电枢电阻: R 15.9 Ω
最大功效: ηmax 79 %
最高无负载转速: n0 8110 min⁻¹
最高额定转矩: MN 20.2 mNm
空载电流: I0 0.024 A
最高失速转矩: MH 92.9 mNm
转速常数: kn 228 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 4.34 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 42 mNm/A
电流常数: kI 0.024 A/mNm
转速/转矩斜率: 86.1 min⁻¹/mNm
转子电感: L 569 µH
机械时间常数: Tm 6 ms
转子转动惯量: J 6.5 gcm²
角加速度: αmax. 140 ·10³rad/s²
热阻 Rth1: Rth1 5.6 K/W
热阻 Rth2: Rth2 16.39 K/W
热时间常数: τw1 12 s
热时间常数: τw2 621.5 s
外壳材质: 钢,表面镀镍
工作温度范围, min.: -30 °C
工作温度范围, max.: 100 °C
– 线圈最高允许温度: 125 °C
重量: 88 g
转速可达: nmax. 11000 min⁻¹
直径 : Ø 23 mm
长度: L 42 mm
Serie 2342 ... CR

Download

3D-CAD Files