2342X024CR
碳刷换向
主要参数
名义电压:
6 ... 48 V
最高额定转矩:
20.5 mNm
最高无负载转速:
8310 min⁻¹
最高失速转矩:
95.6 mNm
直径:
23 mm
长度:
42 mm
更多产品详情
系列产品
2342S006CR
2342S036CR
2342S024CR
2342S012CR
2342S048CR
2342S018CR
合并条目
立即合并
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
动惯量低因而具有最佳动态性能
带有耐腐蚀涂层的抗冲击全钢外壳
强力稀土磁体
工作温度范围极宽,为-30°C至125°C(可选-55°C至155°C)
耐用的碳刷
无齿槽效应
高功率密度
值
尺寸图
选配件
下载
热时间常数(外部塑料法兰):
τ
w2 p
580 s
热时间常数(外部金属法兰):
τ
w2 m
78 s
热阻(外部塑料法兰):
R
th2 p
15 K/W
热阻(外部金属法兰):
R
th2 m
2.1 K/W
产品类别:
直流微电机
产品系列:
FAULHABER CR
名义电压:
U
N
24 V
电枢电阻:
R
7.14 Ω
最大功效:
η
max
79 %
最高无负载转速:
n
0
7870 min⁻¹
最高额定转矩:
M
N
20.5 mNm
空载电流:
I
0
0.0351 A
最高失速转矩:
M
H
93.2 mNm
转速常数:
k
n
334 min⁻¹/V
反电动势常数:
k
E
2.73 mV/min⁻¹
转矩常数:
k
M
28.6 mNm/A
电流常数:
k
I
0.038 A/mNm
转速/转矩斜率:
83.3 min⁻¹/mNm
转子电感:
L
264 µH
机械时间常数:
T
m
6 ms
转子转动惯量:
J
5.8 gcm²
角加速度:
α
max.
150 ·10³rad/s²
热阻 Rth1:
R
th1
5.6 K/W
热阻 Rth2:
R
th2
16.39 K/W
热时间常数:
τ
w1
12 s
热时间常数:
τ
w2
621.5 s
外壳材质:
钢,表面镀镍
工作温度范围, min.:
-30 °C
工作温度范围, max.:
100 °C
– 线圈最高允许温度:
125 °C
重量:
88 g
转速可达:
n
max.
11000 min⁻¹
直径 :
Ø
23 mm
长度:
L
42 mm