Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
名义电压: UN 6 V
电枢电阻: R 0.362 Ω
最大功效: ηmax. 75 %
空载转速: n0 8310 min⁻¹
空载电流: I0 0.157 A
堵转转矩: MH 95.6 mNm
摩擦转矩: MR 0.98 mNm
转速常数: kn 1500 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 0.604 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 6.36 mNm/A
电流常数: kI 0.173 A/mNm
转速/转矩斜率: Δn/ΔM 85.5 min⁻¹/mNm
转子电感: L 13.1 µH
机械时间常数: τm 6 ms
转子转动惯量: J 5.6 gcm²
最大角加速度: αmax. 160 ·10³rad/s²
热阻: Rth1/Rth2 5.6 / 16.39 K/W
热时间常数: τw1/τw2 12 / 621.5 s
工作温度范围: -30 ... 100 °C
– 线圈最高允许温度: 125 °C
外壳材质: 钢,表面镀镍
重量: 88 g
旋转方向: 从前端面观测,顺时针旋转
转速可达: nmax. 11000 min⁻¹
磁极对数: 1
磁钢材料: NdFeB
Serie 2342 ... CR

Download

3D-CAD Files