Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
齿轮级数: 5
减速比: 592
连续转矩: 700 mNm
峰值转矩: 1000 mNm
最大持续输入转速: 4000 min⁻¹
最大功效: 55 %
空载时齿轮回差,典型值: 1 °
不含电机的长度(L2): 52.6 mm
无电机重量(大约): 110 g
工作温度范围: -30 ... 100 °C
旋转方向(从输入端到输出端): =
外壳材质: 金属
齿轮材质: 钢

Download

3D-CAD Files