Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
产品类别: 丝杠组合
产品系列: FAULHABER L
最大功效: ηmax. 82 %
工作温度范围, min.: -20 °C
工作温度范围, max.: 80 °C
缩放比,精确: 13.5
持续输入转速最大值: nmax 12000 min⁻¹
峰值输入转速最大值: npeak 15000 min⁻¹
重量: 126 g
直径齿轮箱: Ø 22 mm
长度: L 37.2 mm, 38.9 mm

Operating Area

22L...SB 1:1
屏幕显示环境温度为22°C时驱动器的可能工作点范围。
图表给出相对于可用输出轴向力的推荐输出转速。
图表还显示标准丝杠(无论带或不带支承)的临界转速和屈曲应力。
...... 临界转速(固定无线框)
------ 临界转速(固定单线框)
...... 屈曲应力(固定无线框)
------ 屈曲应力(固定单线框)
Serie 22L ... SB

Download

3D-CAD Files