Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
齿轮级数: 2
减速比: 14
持续输出转速最大值: 36.8 … 9.18 mm/s
峰值输出转速最大值: 46 … 11.5 mm/s
持续输入转速最大值: 12000 min⁻¹
峰值输入转速最大值: 15000 min⁻¹
持续轴向力平均值: 126 … 200 N
峰值轴向力动态最大值: 580 N
峰值轴向力静态最大值: 670 N
输出功率最大值: 16 W
减速箱/联轴器效率最大值: 82 %
丝杠效率最大值: 90 %
包括丝杠的质量惯性最大值: 81 gmm²
标准长度丝杠准确度最大值: 15 µm
径向负载最大值: 135 N
减速箱零负载回差典型值: 0.8 °
丝杠长度(从法兰起)– 轴向: 150 mm
丝杠长度(从法兰起) - max.: 200 mm
不含电机的长度(L2): 38.9 mm
重量: 126 g
丝杠类型: 6x2 IT1 - 右旋,螺纹方向与电机轴转向相同
丝杠材料: 不锈钢
螺母材料: 圆柱形、金属
外壳材质: 不锈钢
齿轮材质: 不锈钢
输出轴轴承: 滚珠轴承,预加载
工作温度范围: -20 ... 80 °C

Operating Area

22L...PB 1:1
屏幕显示环境温度为22°C时驱动器的可能工作点范围。
图表给出相对于可用输出轴向力的推荐输出转速。
图表还显示标准丝杠(无论带或不带支承)的临界转速和屈曲应力。
...... 临界转速(固定无线框)
------ 临界转速(固定单线框)
...... 屈曲应力(固定无线框)
------ 屈曲应力(固定单线框)
Serie 22L ... PB

Download

3D-CAD Files