丝杠组合
22L...PB 1042:1
高精度内置滚珠丝杆+减速箱组合高精度
主要参数
直线运动输出器:
Ø
22 mm
持续轴向力平均值:
F
max
532 N
持续输入转速最大值:
n
max
15000 min⁻¹
峰值轴向力静态最大值:
F
peak
670 N
峰值输入转速最大值:
n
peak
20000 min⁻¹
径向负载最大值:
F
radial
205 N
减速比:
i
1042
更多产品详情
系列产品
22L...PB 196:1
22L...PB 178:1
22L...PB 49:1
22L...PB 6,6:1
22L...PB 215:1
22L...PB 16:1
22L...PB 158:1
22L...PB 3,6:1
22L...PB 1294:1
22L...PB 401:1
22L...PB 24:1
22L...PB 3:1
22L...PB 11:1
22L...PB 72:1
22L...PB 4,5:1
22L...PB 14:1
22L...PB 711:1
22L...PB 20:1
22L...PB 89:1
22L...PB 30:1
22L...PB 59:1
22L...PB 862:1
22L...PB 41:1
22L...PB 1042:1
22L...PB 44:1
22L...PB 108:1
22L...PB 131:1
22L...PB 323:1
22L...PB 267:1
22L...PB 9:1
22L...PB 588:1
22L...PB 474:1
22L...PB 1:1
有货。交货时间请咨询。
该产品仅可作为与电机组合套装的一部分进行购买。
咨询商品
优势
高性能
设计非常坚固
大量丝杠和螺母类型可供选择并可修改
全范围减速比
丰富的可组合电机
值
特征曲线
尺寸图
选配件
下载
齿轮级数:
4
减速比:
1042
持续输出转速最大值:
2.81 … 0.39 mm/s
峰值输出转速最大值:
3.7 … 0.5 mm/s
持续输入转速最大值:
15000 min⁻¹
峰值输入转速最大值:
20000 min⁻¹
持续轴向力平均值:
295 … 572 N
峰值轴向力动态最大值:
580 N
峰值轴向力静态最大值:
670 N
输出功率最大值:
2 W
减速箱/联轴器效率最大值:
65 %
丝杠效率最大值:
90 %
包括丝杠的质量惯性最大值:
14 gmm²
标准长度丝杠准确度最大值:
15 µm
径向负载最大值:
205 N
减速箱零负载回差典型值:
0.8 °
丝杠长度(从法兰起)– 轴向:
150 mm
丝杠长度(从法兰起) - max.:
200 mm
不含电机的长度(L2):
51.6 mm
重量:
157 g
丝杠类型:
6x2 IT1 - 右旋,螺纹方向与电机轴转向相同
丝杠材料:
不锈钢
螺母材料:
圆柱形、金属
外壳材质:
不锈钢
齿轮材质:
不锈钢
输出轴轴承:
滚珠轴承,预加载
工作温度范围:
-20 ... 80 °C
Operating Area
屏幕显示环境温度为22°C时驱动器的可能工作点范围。
图表给出相对于可用输出轴向力的推荐输出转速。
图表还显示标准丝杠(无论带或不带支承)的临界转速和屈曲应力。
...... 临界转速(固定无线框)
------ 临界转速(固定单线框)
...... 屈曲应力(固定无线框)
------ 屈曲应力(固定单线框)
3D-CAD 文件
Download
3D-CAD Files
EN
绝对减速比