丝杠组合
22L...ML 3,6:1
高精度内置滚珠丝杆+减速箱组合米制螺纹
主要参数
直线运动输出器:
22 mm
持续轴向力平均值:
425 N
持续输入转速最大值:
15000 min⁻¹
峰值轴向力静态最大值:
850 N
峰值输入转速最大值:
20000 min⁻¹
径向负载最大值:
205 N
减速比:
1 ... 1294
更多产品详情
系列产品
22L...ML 108:1
22L...ML 215:1
22L...ML 24:1
22L...ML 59:1
22L...ML 72:1
22L...ML 11:1
22L...ML 49:1
22L...ML 1042:1
22L...ML 89:1
22L...ML 9:1
22L...ML 3,6:1
22L...ML 131:1
22L...ML 4,5:1
22L...ML 6,6:1
22L...ML 158:1
22L...ML 20:1
22L...ML 588:1
22L...ML 196:1
22L...ML 267:1
22L...ML 711:1
22L...ML 16:1
22L...ML 41:1
22L...ML 3:1
22L...ML 44:1
22L...ML 178:1
22L...ML 474:1
22L...ML 401:1
22L...ML 30:1
22L...ML 1:1
22L...ML 323:1
22L...ML 14:1
22L...ML 862:1
22L...ML 1294:1
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
高性能
设计非常坚固
大量丝杠和螺母类型可供选择并可修改
全范围减速比
丰富的可组合电机
值
特征曲线
尺寸图
选配件
下载
产品类别:
丝杠组合
产品系列:
FAULHABER L
最大功效:
η
max.
92 %
工作温度范围, min.:
-30 °C
工作温度范围, max.:
120 °C
缩放比,精确:
3.625
持续输入转速最大值:
n
max
6600 min⁻¹
峰值输入转速最大值:
n
peak
11000 min⁻¹
重量:
111 g
Operating Area
屏幕显示环境温度为22°C时驱动器的可能工作点范围。
图表给出相对于可用输出轴向力的推荐输出转速。
图表还显示标准丝杠(无论带或不带支承)的临界转速和屈曲应力。
...... 临界转速(固定无线框)
------ 临界转速(固定单线框)
...... 屈曲应力(固定无线框)
------ 屈曲应力(固定单线框)
3D-CAD 文件
Download
3D-CAD Files
EN
绝对减速比