Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
产品类别: 行星减速箱
产品系列: FAULHABER GPT
最大功效: ηmax. 63 %
工作温度范围, min.: -30 °C
工作温度范围, max.: 120 °C
缩放比,精确: 829.3153846153846
最大持续输入转速: 9000 min⁻¹
最大间歇输入转速: 10500 min⁻¹
重量: 109 g
直径 : Ø 22 mm
长度: L 43.6 mm

Download

3D-CAD Files