Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
产品类别: 行星减速箱
产品系列: FAULHABER GPT
最大功效: ηmax. 60 %, 63 %
工作温度范围, min.: -30 °C
工作温度范围, max.: 120 °C
缩放比,精确: 163.125
最大持续输入转速: 9000 min⁻¹
最大间歇输入转速: 10500 min⁻¹
重量: 109 g
直径齿轮箱: Ø 22 mm
长度: L 43.6 mm, 44.8 mm