22GPT 16:1
转矩高
主要参数
齿轮级数:
1 ... 4
转矩上至:
1.8 Nm
最高间歇转矩:
2.5 Nm
减速比:
3 ... 1294
直径:
22 mm
长度:
19.8 ... 38.9 mm
更多产品详情
系列产品
22GPT 588:1
22GPT 20:1
22GPT 401:1
22GPT 158:1
22GPT 72:1
22GPT 6,6:1
22GPT 9:1
22GPT 30:1
22GPT 11:1
22GPT 1294:1
22GPT 3:1
22GPT 89:1
22GPT 14:1
22GPT 267:1
22GPT 178:1
22GPT 215:1
22GPT 3,6:1
22GPT 44:1
22GPT 49:1
22GPT 16:1
22GPT 4,5:1
22GPT 24:1
22GPT 711:1
22GPT 862:1
22GPT 1042:1
22GPT 474:1
22GPT 108:1
22GPT 323:1
22GPT 131:1
22GPT 59:1
22GPT 196:1
22GPT 41:1
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
长度紧凑
高持续转矩
非常坚固,适合间歇或周期性冲击负载
间歇输入转速高达20.000 min-1
低回差
减速比多
电机组合选择范围广
标准选配项多
值
特征曲线
尺寸图
选配件
下载
产品类别:
行星减速箱
产品系列:
FAULHABER GPT
最大功效:
η
max.
82 %
工作温度范围, min.:
-30 °C
工作温度范围, max.:
120 °C
缩放比,精确:
16.3125
最大持续输入转速:
12000 min⁻¹
最大间歇输入转速:
15000 min⁻¹
重量:
58 g
直径齿轮箱:
Ø
22 mm
长度:
L
26.2 mm
Operating Area
右侧图表显示了当环境温度为22℃时,产品所允许的工作区间。
图表对比显示了输出轴端的推荐转速与可达转矩之间的对应关系。