22EKV 4315:1
主要参数
齿轮级数:
2 ... 6
转矩上至:
1.2 Nm
最高间歇转矩:
2 Nm
减速比:
19 ... 23014
直径:
22 mm
长度:
27.1 ... 47.1 mm
更多产品详情
系列产品
22EKV 102:1
22EKV 69:1
22EKV 369:1
22EKV 2913:1
22EKV 1966:1
22EKV 23014:1
22EKV 28:1
22EKV 1327:1
22EKV 7078:1
22EKV 3225:1
22EKV 4778:1
22EKV 809:1
22EKV 546:1
22EKV 15534:1
22EKV 19:1
22EKV 152:1
22EKV 4315:1
22EKV 10486:1
22EKV 896:1
22EKV 249:1
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
可以提供各种塑料或金属的版本
使用高性能塑料和陶瓷材质
配套提供各种轴承,包括烧结合金、陶瓷以及滚珠轴承
提供改进型版本,可以工作于温度变化范围大和特殊的 环境条件
可根据客户的要求进行改进
值
尺寸图
下载
产品类别:
行星减速箱
最大功效:
η
max.
53 %
工作温度范围, min.:
-30 °C
工作温度范围, max.:
85 °C
缩放比,精确:
4315.127572016461
最大持续输入转速:
5000 min⁻¹
重量:
32 g
直径 :
Ø
22 mm
长度:
L
42.1 mm
3D-CAD 文件
Download
3D-CAD Files
EN
绝对减速比