22E 4778:1
主要参数
齿轮级数:
2 ... 6
转矩上至:
600 mNm
最高间歇转矩:
1000 mNm
减速比:
19 ... 23014
直径:
22 mm
长度:
27.1 ... 47.1 mm
更多产品详情
系列产品
22E 4778:1
22E 369:1
22E 23014:1
22E 1966:1
22E 69:1
22E 15534:1
22E 28:1
22E 2913:1
22E 809:1
22E 1327:1
22E 3225:1
22E 102:1
22E 546:1
22E 896:1
22E 10486:1
22E 4315:1
22E 7078:1
22E 249:1
22E 19:1
22E 152:1
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
可以提供各种塑料或金属的版本
使用高性能塑料和陶瓷材质
配套提供各种轴承,包括烧结合金、陶瓷以及滚珠轴承
提供改进型版本,可以工作于温度变化范围大和特殊的 环境条件
可根据客户的要求进行改进
值
尺寸图
下载
产品类别:
行星减速箱
最大功效:
η
max.
48 %
工作温度范围, min.:
-20 °C
, -30 °C
工作温度范围, max.:
65 °C
, 85 °C
缩放比,精确:
4777.5744
最大持续输入转速:
5000 min⁻¹
重量:
24 g
直径齿轮箱:
Ø
22 mm
长度:
L
47.1 mm