Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
齿轮级数: 2
减速比: 28
连续转矩: 200 mNm
峰值转矩: 400 mNm
最大持续输入转速: 5000 min⁻¹
最大功效: 77 %
空载时齿轮回差,典型值: 3 °
不含电机的长度(L2): 27.1 mm
无电机重量(大约): 17 g
工作温度范围: -30 ... 65 °C
旋转方向(从输入端到输出端): =
外壳材质: 塑料
齿轮材质: 塑料

Download

3D-CAD Files